17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘液体用マグネットフィルタ高磁力形 PCMH2-35
  • 粘液体用マグネットフィルタ高磁力形

粘液体用マグネットフィルタ高磁力形

通常単価(税別)
1,447,168
税込単価
1,591,885
通常出荷日:19日目

【特長】・高圧、高粘度に対応します。【用途】・ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係...

詳細を確認
  • JANコード
    4544554911918
  • トラスココード
    808-5810
  • 高さ(mm)
    203
  • 幅(mm)
    420
  • 質量(g)
    11000.0

型番:

PCMH2-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCMH2-35の仕様・寸法情報

JANコード
4544554911918
トラスココード
808-5810
高さ(mm)
203
幅(mm)
420
質量(g)
11000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCMH2-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,447,168
( 1,591,885 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧、高粘度に対応します。
【用途】
・ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離獲得するのに適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘液体用マグネットフィルタ高磁力形の型番PCMH2-35のページです。 型番PCMH2-35に関する仕様情報を記載しております。
粘液体用マグネットフィルタ高磁力形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘液体用マグネットフィルタ高磁力形
粘液体用マグネットフィルタ超高磁力形
吊下プレートマグネット KPMD形
粘液体用マグネットフィルタ耐熱超高磁力形
カネテック 高磁力永磁ドラム
カネテック 高磁力永磁ドラム
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格1,447,1681,533,906166,2031,547,171 -2,266,5851,710,443
通常出荷日19日目19日目9日目19日目19日目19日目
JANコード454455491191845445549119494544554014176-45445544131604544554413153
トラスココード808-5810808-5816166-3839-837-9982837-9981
高さ(mm)203203-203--
幅(mm)420420250420--
質量(g)11000.011000.022000.011000.037000.025000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました