17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カネテック 高磁力永磁ドラム PCMD-2640

カネテック 高磁力永磁ドラム

通常単価(税別)
2,953,345
税込単価
3,248,680
通常出荷日:19日目

【特長】・ドラム式としては極めて高磁力形です。・ドラム単体ですが。取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ...

詳細を確認
  • JANコード
    4544554413177
  • トラスココード
    837-9983
  • 質量(g)
    50000.0

型番:

PCMD-2640
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCMD-2640の仕様・寸法情報

JANコード
4544554413177
トラスココード
837-9983
質量(g)
50000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCMD-2640
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,953,345
( 3,248,680 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム式としては極めて高磁力形です。
・ドラム単体ですが。取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。
・ドラム式としては極めて高磁力形です。
・ドラム単体ですが。取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。
【用途】
・本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。
【商品仕様】
・最大処理量:6.0[[M3]]/h
・表面最大磁束密度:0.35T
・使用環境温度上限:80℃
・ドラム径:φ267
・ドラム幅(mm):420
・カネテック 高磁力永磁ドラム
・JANコード:4544554413177
・トラスココード:837-9983
・質量:50kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カネテック 高磁力永磁ドラムの型番PCMD-2640のページです。 型番PCMD-2640に関する仕様情報を記載しております。
カネテック 高磁力永磁ドラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カネテック 高磁力永磁ドラム
カネテック 高磁力永磁ドラム
カネテック 高磁力永磁ドラム
カネテック マグネットプレフィルタ
粘液体用マグネットフィルタ高磁力形
カネテック 筒形磁選機
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格2,953,3451,710,4432,266,585842,3501,447,168496,929
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード454455441317745445544131534544554413160454455400012445445549119184544554400269
トラスココード837-9983837-9981837-9982837-9926808-5810808-5597
質量(g)50000.025000.037000.06000011000.06000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました