ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アイリスチトセ チェアマット 900×1200

通常単価(税別)
12,807円
税込単価
14,088円
通常出荷日:1日目

【特長】・安心の日本製のチェアマットで、椅子の脚による床への傷や汚れを軽減します。・ポリカーボネートな...

詳細を確認

型番:

PCM-129K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCM-129Kの仕様・寸法情報

種類
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCM-129K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,807円
( 14,088円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心の日本製のチェアマットで、椅子の脚による床への傷や汚れを軽減します。
・ポリカーボネートなので、床暖房などの熱にも強く、衝撃にも強く、変形しにくい素材です。
【用途】
・チェア専用マット。
【商品仕様】
・幅(mm):1200
・奥行(mm):900
・色:透明
・厚み:約2mm
・JANコード:4989755275610
・トラスココード:790-2638
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・ポリカーボネート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイリスチトセ チェアマット 900×1200の型番PCM-129Kのページです。 型番PCM-129Kに関する仕様情報を記載しております。
アイリスチトセ チェアマット 900×1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイリスチトセ チェアマット 900×1200
アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用ストレートハンガー (1個=1箱)
OHチェア
オフィスチェア 専用肘
オフィスチェア ロータイプ
オフィスチェア 肘なし
メーカーアイリスチトセアイリスチトセロアスアイリスチトセトラスコ中山藤沢工業
通常価格12,807円6,694円14,711円8,630円19,187円15,539円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
種類その他その他肘なしその他肘なし肘なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました