ファクトリーサプライ用品技術窓口

万国旗タイプ 油吸収材【4個入り】

通常単価(税別)
7,213
税込単価
7,934
通常出荷日:4日目

【特長】・40cm×50cmのサイズ吸収材が25枚連結されています。・水上の浮上油を効果的に回収できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • JANコード
    4523816101144
  • トラスココード
    128-4415
  • 厚さ(mm)
    4
  • 油吸収量(L/箱)
    90
  • 質量(g)
    2500.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 横(mm)
    400
  • 縦(mm)
    500
  • 油吸収量(L/袋)
    22.5

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

型番:

PC-BF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

PC-BFの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
JANコード
4523816101144
トラスココード
128-4415
厚さ(mm)
4
油吸収量(L/箱)
90
質量(g)
2500.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
400
縦(mm)
500
油吸収量(L/袋)
22.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-BF
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,213
( 7,934 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40cm×50cmのサイズ吸収材が25枚連結されています。
・水上の浮上油を効果的に回収できます。
・両端にロープが付いており、設置・回収も容易に行えます。
【用途】
・オイル用。水上の浮上油回収に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万国旗タイプ 油吸収材の型番PC-BFのページです。 型番PC-BFに関する仕様情報を記載しております。
万国旗タイプ 油吸収材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万国旗タイプ 油吸収材
油吸収材 アブラトール ACM5410
油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ PC50-1.5
油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート)PCA54-1.5
アブラトール 粘着フィルム付シートタイプ
アブラトール シート
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格7,21312,69810,06311,90021,09415,194
通常出荷日4日目1日目1日目1日目11日目2日目
商品タイプシートシート----
用途オイル用オイル用----
JANコード452381610114445238161015644523816101762452381610177945238161018094523816101731
トラスココード128-4415315-7340585-9954585-5234593-5063438-1237
厚さ(mm)4101.51.553
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました