ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA クリーンルーム用スピーカ3W PC-3CL
  • TOA クリーンルーム用スピーカ3W

TOA クリーンルーム用スピーカ3W

  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
    有
  • 保護等級
    IPX4
  • 奥行 (mm)
    104.5
  • トラスココード
    817-2854
  • 質量(g)
    550
  • 口径(mm)
    139
  • 詳細タイプ
    クリーンルーム用天井埋込型スピーカー
  • 定格入力 (W)
    3
  • 材質1
    枠/ボディー:ABS樹脂
  • 材質2
    パンチングネット:ステンレス
  • 定格インピーダンス (Ω)
    3300
  • 出力音圧レベル (dB)
    87(1W/1m)
  • 周波数特性 (Hz)
    150~20000

型番:

PC-3CL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PC-3CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
なし
防水性
有
保護等級
IPX4
奥行(mm)
104.5
トラスココード
817-2854
質量(g)
550
口径(mm)
139
詳細タイプ
クリーンルーム用天井埋込型スピーカー
定格入力(W)
3
材質1
枠/ボディー:ABS樹脂
材質2
パンチングネット:ステンレス
定格インピーダンス(Ω)
3300
出力音圧レベル(dB)
87(1W/1m)
周波数特性(Hz)
150~20000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-3CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,617円
( 30,379円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックフィルム振動板を使用した高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカーです。
・JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用することができます。
・また、防水性能はIPX4を満足しておりパネル面は耐薬品性を有していますので、病院(手術室、処置室等)、高温多湿の環境(浴室内、スチームサウナの室内等)に設置することができます。
【商品仕様】
・クリーンルーム用スピーカ3W
・トラスココード:817-2854
・質量:550g
【材質/仕上】
・枠,ケース:ABS樹脂
・パンチングネット:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA クリーンルーム用スピーカ3Wの型番PC-3CLのページです。 型番PC-3CLに関する仕様情報を記載しております。
TOA クリーンルーム用スピーカ3Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA クリーンルーム用スピーカ3W
TOA クリーンルーム用スピーカ5W
TOA 壁掛けスピーカ3W
TOA 壁掛け型スピーカ3W
TOA BGM用スピーカ
TOA 両面スピーカ6W
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格27,617円26,838円5,271円 -10,591円15,403円13,822円
通常出荷日7日目8日目1日目〜7日目8日目8日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なしなし----
防水性有-----
保護等級IPX4-----
奥行(mm)104.5104-24078.3214

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました