ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール Bプラマーズ・コンパクト・セット

通常単価(税別)
152,741円
税込単価
168,015円
通常出荷日:1日目

【特長】・公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。・棒状のロッドに各種ヘッドを取り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4571335531713
  • トラスココード
    809-2502
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    鋼線
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    50~150
  • 詳細タイプ
    Bプラマーズ・コンパクト・セットBプラマーズ・コンパクト・セット
  • ロッド径(m)
    1.8
  • 適合機種
    Bロッド

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4571335531713
トラスココード
809-2502
質量(g)
7000.0
材質1
鋼線
清掃能力パイプ径(mm)
50~150
詳細タイプ
Bプラマーズ・コンパクト・セットBプラマーズ・コンパクト・セット
ロッド径(m)
1.8
適合機種
Bロッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,741円
( 168,015円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
・棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
・特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
・必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
【用途】
・公共下水道、敷地内横引管、取付管に。
【商品仕様】
・Bプラマーズ・コンパクト・セットBプラマーズ・コンパクト・セット
・JANコード:4571335531713
・トラスココード:809-2502
・質量:7kg
【材質/仕上】
・鋼線
【セット内容/付属品】
・Bロッド1.8m(PB-1)×16本
・Bコーク・スクリューφ100mm用(PB-3)×1本
・Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組
・Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本
・Bテーパー・コーク・スクリューφ50mm用(PB-10)×1本
・工具箱

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンツール Bプラマーズ・コンパクト・セットの型番PCのページです。 型番PCに関する仕様情報を記載しております。
カンツール Bプラマーズ・コンパクト・セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール Bプラマーズ・コンパクト・セット
Bプラマーズ・セット
Bコーク・スクリュー
ワイヤーアクセサリー グリスカッター
カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット
カンツール 多重ワイヤー 8mmX10m
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格152,741円349,239円17,293円 -10,745円438,992円57,325円
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目4日目6日目
商品タイプその他---そうじ機-
その他オプション-----
JANコード45713355317134571335531706-4571335532925--
トラスココード809-2502523-7114-809-2513523-6835523-7408
質量(g)7000.017500.0-120.00030000.02700.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました