ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
通常価格(税別):11,570円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
ロブテックス
通常価格(税別):2,709円~
通常出荷日:在庫品1日目

【用途】
・ヘアーライン、サビ落とし表面仕上、劣化層はがし
【商品仕様】
・粒度(#):60
・ベルト寸法(mm):50×495
・不織布ベルト
・マインベルトサンダー専用ベルトです
・JANコード:4562137343277
・トラスココード:852-2874
・質量:200g
【材質/仕上】
・砥材:#60(セラミック砥粒(C))#150(アランダム砥粒(A))

オフィスマイン
“スイプロンベルト”(不織布ベルト)

オフィスマイン
マイン MB用研磨布ベルトWA600 (50本入)

オフィスマイン
マイン MB用研磨布ベルトZ100 (50本入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ
4.7通常価格(税別):2,301円~

トラスコ中山
エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用
5通常価格(税別):4,942円~

ベルスター研磨材工業
レジンクロスベルト BPシリーズ
5通常価格(税別):425円~

スリーエムジャパン
3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"
5通常価格(税別):649円~

トラスコ中山
“FBスーパーファインベルト”
3通常価格(税別):3,163円

トラスコ中山
“FBファインベルト”
0通常価格(税別):3,163円

日東工器
空気式ベルトサンダ ベルトン(R) BB-20用研磨ベルト
0通常価格(税別):3,107円~

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)
4.7通常価格(税別):430円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
4.6通常価格(税別):661円~