ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ポリッシングブラシ 60X20X6

ポリッシングブラシ 60X20X6 PB6020-240
通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円
通常出荷日:6日目

【特長】・A系・C系の砥粒を含有した特殊ナイロン繊維のブラシです。・サンドペーパーやワイヤーブラシ作業...

詳細を確認
  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

型番:

PB6020-240
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PB6020-240の仕様・寸法情報

外径(mm)
60
軸径(mm)
6
最高使用回転数(rpm)
6000
JANコード
4582260081433
質量(g)
50.000
トラスココード
828-4919
材質1
ナイロン繊維
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PB6020-240

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4582260081433
50.000
828-4919
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550円
( 2,805円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A系・C系の砥粒を含有した特殊ナイロン繊維のブラシです。
・サンドペーパーやワイヤーブラシ作業よりもキメ細かい研磨面が得られ、生地を傷めません。
【用途】
・凸凹面・曲面の研磨、スケール落とし。
・シリンダー内面研磨。
・塗装の足付け研磨。
・木目出し。

ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリッシングブラシ 60X20X6の型番PB6020-240のページです。 型番PB6020-240に関する仕様情報を記載しております。
ポリッシングブラシ 60X20X6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシングブラシ 60X20X6
平型ブラシ(外径20mm)
カップ型ブラシ
エンド型ブラシ まとめ買い
べベル型ブラシ(外径25mm)
リューター 軸付ベベル型ブラシ
メーカーミユキ産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日本精密機械工作
通常価格2,550円725円 -28,996円29,125円605円 -4,691円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜
外径(mm)60201352525
軸径(mm)633333
最高使用回転数(rpm)6000-----
材質1ナイロン繊維-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました