17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール Bスピア・ヘッド PB-6

カンツール Bスピア・ヘッド

通常単価(税別)
35,623円
税込単価
39,185円
通常出荷日:1日目

【特長】・固着した土砂、石を崩すヘッドです。【用途】・公共下水道、敷地内横引管、取付管に。

  • 清掃能力パイプ径(mm)
    50
  • 幅(mm)
    47
  • ブラシ径(mm)
    47
  • ヘッド径(m)
    0.47
  • ヘッド径(mm)
    47
  • ロッド径(m)
    1.8
  • 適合管径(mm)
    50~75
  • カッター刃外径(mm)
    47
  • 適合機種
    Bロッド

型番:

PB-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番用途特長
PB-6公共下水道、敷地内横引管、取付管に固着した土砂、石を崩すヘッドです

PB-6の仕様・寸法情報

清掃能力パイプ径(mm)
50
幅(mm)
47
ブラシ径(mm)
47
ヘッド径(m)
0.47
ヘッド径(mm)
47
ロッド径(m)
1.8
適合管径(mm)
50~75
カッター刃外径(mm)
47
適合機種
Bロッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PB-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,623円
( 39,185円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固着した土砂、石を崩すヘッドです。
【用途】
・公共下水道、敷地内横引管、取付管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール Bスピア・ヘッドの型番PB-6のページです。 型番PB-6に関する仕様情報を記載しております。
カンツール Bスピア・ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール Bスピア・ヘッド
排水管掃除機用交換先端ツール Bルート・カッター
排水管掃除機用交換先端ツール Bアッセンブリー・ツール
カンツール Bプラマーズ・コンパクト・セット
Bプラマーズ・セット
カンツール ヘッド取替工具(ピン抜き付き)
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格35,623円63,576円30,110円190,919円421,727円20,133円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
清掃能力パイプ径(mm)50100-50~150--
幅(mm)4782---90
ブラシ径(mm)4782----
ヘッド径(m)0.470.82----
ヘッド径(mm)4782----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました