17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニ パラレルブロック 25x50x200mm PB-2550200

ユニ パラレルブロック 25x50x200mm

通常単価(税別)
111,515円
税込単価
122,667円
通常出荷日:7日目

【特長】・真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。【用途】・真直度、平行度の検査補助具...

詳細を確認

    型番:

    PB-2550200
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PB-2550200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PB-2550200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    111,515円
    ( 122,667円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。
    【用途】
    ・真直度、平行度の検査補助具として使用します。(正直台)
    【商品仕様】
    ・寸法(mm):25×50×200
    ・寸法(mm):25×50×200
    ・組入数(個):2
    ・JANコード:4520698008615
    ・トラスココード:838-1115
    ・質量:2kg
    【材質/仕上】
    ・鋳鉄製
    【セット内容/付属品】
    ・2ヶ1組

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユニ パラレルブロック 25x50x200mmの型番PB-2550200のページです。 型番PB-2550200に関する仕様情報を記載しております。
    ユニ パラレルブロック 25x50x200mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニ パラレルブロック 25x50x200mm
    200x140mm スクエアー・アルミ台付
    パラレルブロック 鋳鉄製
    169x63x73mm 角材定規(アルミ製)
    125x 80mm スクエアー・平型(2級)
    177x94mm スクエアー(目盛り付・ステンレス製)
    メーカーユニセイキエスコユニセイキエスコエスコエスコ
    通常価格111,515円2,346円47,208円 -2,269円7,861円2,440円
    通常出荷日7日目3日目7日目1日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました