ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三栄水栓製作所 パイプベンダー |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
【特長】・本体をバイスにはさんで曲げ加工をします。【用途】・ブレーキパイプを潰さずに曲げる専用工具。
| 型番 | 適応パイプ外径 | 適応材質 |
|---|---|---|
| PB-810 | φ8、10用 | 鉄、銅、アルミ用 |
| PB-1215 | φ12、15用 | 鉄、銅、アルミ用 |
| PL-BN | φ4.76、6.35、8、9.5、10、12、12.7、15 | 鉄 |

PB-810/1215
【特長】
・本体をバイスにはさんで曲げ加工をします。
【用途】
・ブレーキパイプを潰さずに曲げる専用工具。

三栄水栓製作所
パイプベンダー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
38mm ダイスハンドル
0通常価格(税別):3,038円

PBスイスツールズ
ピックツール
5通常価格(税別):1,539円~

HASCO
エアブレーキチューブ リムーバー
0通常価格(税別):18,700円

KTC(京都機械工具)
アーマチュアベアリングプーラ
0通常価格(税別):11,332円~

エスコ
ディスクブレーキピストンツール EA604FV-1
0通常価格(税別):10,118円

エスコ
50mm ダイスハンドル
0通常価格(税別):3,830円

ミトロイ
フィルターレンチ
0通常価格(税別):3,148円

シンワ測定
点検鏡 LEDライト付
4.8通常価格(税別):2,161円

トラスコ中山
マグネットハンド(アンテナ式)
4.5通常価格(税別):1,146円~