17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂押圧チューブ
  • ふっ素樹脂押圧チューブ

ふっ素樹脂押圧チューブ

通常単価(税別)
11,340円~17,930円
税込単価
12,474円~19,723円
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・耐液性に優れている。・UV系です。【用途】・UV硬化性接着剤、UV嫌気性接着剤など紫外線照射...

詳細を確認
  • 質量(g)
    0.000

ご注意

  • 耐液性には優れていますが、反発弾性が少なく、チューブの押圧寿命が短いので、この点に留意されてご使用ください。
  • 耐液性には優れていますが、反発弾性が少なく、チューブの押圧寿命が短いので、この点に留意されてご使用下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

外径(mm)

内径(mm)

最小発注数量
814-5015
1.1
0.5
1個
814-5023
1.6
1.0
1個
814-5031
2.0
1.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,340円
( 12,474円 )
7日目
15,096円
( 16,606円 )
9日目
17,930円
( 19,723円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐液性に優れている。
・UV系です。
【用途】
・UV硬化性接着剤、UV嫌気性接着剤など紫外線照射により硬化する接着剤用に。

ご注意

  • 耐液性には優れていますが、反発弾性が少なく、チューブの押圧寿命が短いので、この点に留意されてご使用ください。
  • 耐液性には優れていますが、反発弾性が少なく、チューブの押圧寿命が短いので、この点に留意されてご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂押圧チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂押圧チューブ
シリコン押圧チューブ
バイトン押圧チューブ
軟質フッ素押圧チューブ
低粘度用チューブ式ディスペンサー(フッ素樹脂仕様)
受台-ふっ素樹脂チューブ用
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格11,340円-9,962円27,264円 -53,513円 -181,192円 -6,297円
通常出荷日7日目〜7日目7日目7日目8日目7日目
質量(g)0.0000.0000.0000.0002100-
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト