17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

PARALIQ-GTE-703
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PARALIQ-GTE-703の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PARALIQ-GTE-703
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,662円
( 7,328円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多くのシール材に対して悪影響が少なく、EPDMにも使用可能です。(シリコーンゴムを除く)
・温水、冷水、スチームに耐性があり流れにくいです。
・NSF/ANSI61、UBAガイドライン、WRASに認証されています。
【用途】
・充てん機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械。
・バルブ・継手などのシール部。
・各種機械・装置のパッキン、シールなど。
・飲料の充填機。
・食品容器などの洗浄機。
・キャッパー、シーマーなどのバルブなど。
・搬送機などのプラグ、回転軸のタップなど。
【商品仕様】
・ちょう度:NO.3
・色:白色
・容量(g):60
・容量(ml):46
・使用温度範囲(℃):-50~150
・NSF H1認定登録
・使用温度範囲:-50~150℃
・JANコード:4582274000376
・トラスココード:818-4777
・質量:60g
【材質/仕上】
・シリコーン油
・PTFE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリューバー NOKグリース PARALIQ GTE 703の型番PARALIQ-GTE-703のページです。 型番PARALIQ-GTE-703に関する仕様情報を記載しております。
クリューバー NOKグリース PARALIQ GTE 703のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリューバー NOKグリース PARALIQ GTE 703
クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1
クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L
PTFEグリース
高性能フッ素グリース
50g フッ素グリース
メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)東京硝子器械アズワンエスコ
通常価格6,662円100,478円17,360円14,215円329,198円 -13,657円
通常出荷日1日目9日目1日目6日目15日目2日目
よく一緒に購入される商品

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました