ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス パンコンテナー大型用蓋 アイボリー

通常単価(税別)
1,518
税込単価
1,670
通常出荷日:4日目

【特長】・パン、菓子など食品用大型深、大型浅用フタです。・生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
  • 外形間口 (mm)
    657
  • 外形奥行 (mm)
    430
  • 外形高さ (mm)
    33
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    パンコンテナー大型用蓋
  • 詳細色
    アイボリー
  • 適合コンテナ
    大型浅、大型深
  • JANコード
    4938233621579
  • トラスココード
    530-8900
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

PAN-L-F-I
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAN-L-F-Iの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
外形間口(mm)
657
外形奥行(mm)
430
外形高さ(mm)
33
その他
オプション
詳細タイプ
パンコンテナー大型用蓋
詳細色
アイボリー
適合コンテナ
大型浅、大型深
JANコード
4938233621579
トラスココード
530-8900
質量(g)
700
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAN-L-F-I
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,518
( 1,670 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パン、菓子など食品用大型深、大型浅用フタです。
・生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。
・洗浄が簡単で衛生的です。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:657×430×33
・適合コンテナ:PAN-L-R、PAN-L-H
・JANコード:4938233127422
・トラスココード:836-2487
・質量:660g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リス パンコンテナー大型用蓋 アイボリーの型番PAN-L-F-Iのページです。 型番PAN-L-F-Iに関する仕様情報を記載しております。
リス パンコンテナー大型用蓋 アイボリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス パンコンテナー大型用蓋 アイボリー
リス パンコンテナー
TECCELL(テクセル) BFボックス 長尺タイプ用蓋
ヒシ S型コンテナ用 蓋
抗菌コンテナー 大型浅
リス ST型コンテナ用フタ
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業ヒシ三商岐阜プラスチック工業
通常価格1,5181,978 -10,866 -2,155 -5,8001,113 -
通常出荷日4日目1日目〜7日目〜5日目7日目1日目
商品タイプその他ボックス型コンテナその他--ボックス型コンテナ
その他ホワイトグレー---
外形間口(mm)657-----
外形奥行(mm)430-----
外形高さ(mm)33-----

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト