ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユニコントロールズ ルアーアダプタ UNJ-M6S |
|
サンコーテクノ オールアンカー C/SC |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

シリコンシーラント、シリコングリス、一液性エポキシ樹脂、UV硬化樹脂、印刷インキなどを定量吐出できるディスペンサーです。

専用カートリッジからの吸入のほか、下図の3通りが可能です。
(アタッチメント、オプション)

| 適用カートリッジチューブ | 専用340ccカートリッジ/市販330ccカートリッジ |
|---|---|
| ラミネートチューブ/アルミチューブ | |
| ポンプ方式 | トロコイド方式ギヤポンプ |
| ポンプ制御方式 | 速度サーボ制御 |
| 設定方法 | 液晶表示とシートスイッチ |
| 設定範囲 | 5~50rpm |
| 電源 | AC100V~240V(±10%) |
| 消費電力 | 33VAtyp |
| 外形寸法/重量 | W270×H104×D246(mm)/3.8(kg) |
【用途】
・接続可能なニードル
・PAS-NDG**
・PAS-TPG**
・PAS-SND**
【商品仕様】
・MV用ノズルアダプター
・トラスココード:814-4849
・質量:0g

オートニクス(ディスペンサー関連)
パイロット GV用ニードルアダプター (1個入)

武蔵エンジニアリング
MUSASHI 金属ニードル

オートニクス(ディスペンサー関連)
パイロット ノズルアダプター (1個入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

武蔵エンジニアリング
2条ネジテーパノズル
4通常価格(税別):5,448円

武蔵エンジニアリング
2条ネジプラスチックニードル
4通常価格(税別):4,700円~

武蔵エンジニアリング
MUSASHI 金属ニードル
4.3通常価格(税別):1,199円~

武蔵エンジニアリング
シリンジチップキャップ
4通常価格(税別):2,000円~

岩下
標準ニードル MNシリーズ
4通常価格(税別):2,740円~

オートニクス(ディスペンサー関連)
受台セットふっ素樹脂チューブ用
0通常価格(税別):15,599円~

武蔵エンジニアリング
ハケノズル
0通常価格(税別):3,022円~

武蔵エンジニアリング
クリアシリンジ PSYシリーズ
4通常価格(税別):5,552円~

武蔵エンジニアリング
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
4通常価格(税別):4,648円~