17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット HVポンプ用コネクタ (1個入) PAH-PCN

パイロット HVポンプ用コネクタ (1個入)

通常単価(税別)
3,038
税込単価
3,342
通常出荷日:7日目

【用途】・HV2000・HV3000・GV7000【商品仕様】・HVポンプ用コネクタ・トラスココード:...

詳細を確認

    型番:

    PAH-PCN
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PAH-PCNの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PAH-PCN
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,038
    ( 3,342 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・HV2000
    ・HV3000
    ・GV7000
    【商品仕様】
    ・HVポンプ用コネクタ
    ・トラスココード:814-4824
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロット HVポンプ用コネクタ (1個入)の型番PAH-PCNのページです。 型番PAH-PCNに関する仕様情報を記載しております。
    パイロット HVポンプ用コネクタ (1個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイロット HVポンプ用コネクタ (1個入)
    パイロット フットスイッチ用コネクタ (1個入)
    パイロット HV用スクリュー (1個入)
    パイロット HV用スクリューキャップ (1個入)
    パイロット GV用ニードルアダプター (1個入)
    パイロット 受台-バイトン用 (1個入)
    メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
    通常価格3,0382,88647,0607,8996,60014,408
    通常出荷日7日目8日目9日目7日目8日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました