17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット ノズルアダプター (1個入) PAG-NZ

パイロット ノズルアダプター (1個入)

通常単価(税別)
6,916円
税込単価
7,608円
通常出荷日:7日目

【製品仕様】・テーパーノズル(PAG-HV1)固定用のノズルアダプターです。

  • その他
    オプション
  • トラスココード
    814-4807
  • 内径(mm)
    6
  • 仕様1
    テーパーノズル(PAG-HV1)固定用
  • 仕様2
    ノズルアダプター

型番:

PAG-NZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

PAG-NZの仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
814-4807
内径(mm)
6
仕様1
テーパーノズル(PAG-HV1)固定用
仕様2
ノズルアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAG-NZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,916円
( 7,608円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・テーパーノズル(PAG-HV1)固定用のノズルアダプターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイロット ノズルアダプター (1個入)の型番PAG-NZのページです。 型番PAG-NZに関する仕様情報を記載しております。
パイロット ノズルアダプター (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット ノズルアダプター (1個入)
パイロット MV用ノズルアダプター (1個入)
パイロット ノズルスタンド (1個入)
パイロット GV用ニードルアダプター (1個入)
パイロット コネクターカバー (1個入)
パイロット トロコイドポンプエレメント (1個入)
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格6,916円14,112円9,159円14,112円5,492円85,989円
通常出荷日7日目7日目7日目8日目7日目9日目
その他オプション-----
トラスココード814-4807-----
内径(mm)6-----
仕様1テーパーノズル(PAG-HV1)固定用-----
仕様2ノズルアダプター-----
よく一緒に購入される商品

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました