17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイロット 逆止弁 (1個入) PAG-CVA

パイロット 逆止弁 (1個入)

通常単価(税別)
20,494
税込単価
22,543
通常出荷日:7日目

【特長】・低粘度材料を吐出する際、ニードル先端から液ダレ・ボタ落ちを防止するのに使用します。【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    PAG-CVA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PAG-CVAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PAG-CVA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,494
    ( 22,543 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・低粘度材料を吐出する際、ニードル先端から液ダレ・ボタ落ちを防止するのに使用します。
    【用途】
    ・AF600のシリンジ先端部に固定HV2000/HV3000のニードルロックに固定
    【商品仕様】
    ・逆止弁
    ・トラスココード:814-4797
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・SUS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイロット 逆止弁 (1個入)の型番PAG-CVAのページです。 型番PAG-CVAに関する仕様情報を記載しております。
    パイロット 逆止弁 (1個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました