17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドウイン ワイパー4重5枚入り PA8604
  • ゴールドウイン ワイパー4重5枚入り

ゴールドウイン ワイパー4重5枚入り【5個入り】

通常単価(税別)
8,300
税込単価
9,130
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ワイパー4重5枚入り・トラスココード:816-0775・質量:200g

  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    816-0775
  • 材質1
    ポリエステル
  • シートサイズ
    280×190
  • ホワイト
  • 短辺(mm)
    190
  • 長辺(mm)
    280

型番:

PA8604
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

PA8604の仕様・寸法情報

質量(g)
200.000
トラスココード
816-0775
材質1
ポリエステル
シートサイズ
280×190
ホワイト
短辺(mm)
190
長辺(mm)
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA8604
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,300
( 9,130 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワイパー4重5枚入り
・トラスココード:816-0775
・質量:200g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴールドウイン ワイパー4重5枚入りの型番PA8604のページです。 型番PA8604に関する仕様情報を記載しております。
ゴールドウイン ワイパー4重5枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドウイン ワイパー4重5枚入り
ミクロスタークロス 2重
キムテクピュア CL4 クルー 63111 100枚×5
キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)
キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)
スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール
メーカーゴールドウインアズワン三商日本製紙クレシア日本製紙クレシアアズワン
通常価格8,30017,11940,91612,10710,143 -20,177
通常出荷日7日目15日目19日目1日目1日目15日目
質量(g)200.000-----
トラスココード816-0775-----
材質1ポリエステル-----
シートサイズ280×190-----
ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト