ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ツールキットPAシリーズ アクセサリーセット

ツールキットPAシリーズ アクセサリーセット PA7879
  • ツールキットPAシリーズ アクセサリーセット
通常単価(税別)
9,878円
税込単価
10,866円
通常出荷日:6日目

【特長】・整理保管、実用性、耐久性のコンセプトから誕生したプロオート303及びPAシリーズです。【用途...

詳細を確認

型番:

PA7879
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PA7879の仕様・寸法情報

セット内容(点)
4
JANコード
4989530603317
トラスココード
852-0315
重量(kg)
1

型番リスト

表示件数
型番
PA7879

セット内容(点)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

最小発注数量
4
4989530603317
852-0315
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,878円
( 10,866円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・整理保管、実用性、耐久性のコンセプトから誕生したプロオート303及びPAシリーズです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールキットPAシリーズ アクセサリーセットの型番PA7879のページです。 型番PA7879に関する仕様情報を記載しております。
ツールキットPAシリーズ アクセサリーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキットPAシリーズ アクセサリーセット
ツールキット
ツールキット KS-04
メカニックバッグセット TSXシリーズ
ツールキット KSC-04
マイキット(携帯ツールセット)
メーカースエカゲツールスエカゲツールエンジニアTONEエンジニアエンジニア
通常価格9,878円14,867円 -3,538円18,983円 -17,695円6,040円 -
通常出荷日6日目4日目〜1日目5日目1日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました