ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

研削液 水溶性

通常単価(税別)
3,709円
税込単価
4,080円
通常出荷日:9日目

【特長】・より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。

型番:

PA3212
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PA3212の仕様・寸法情報

商品タイプ
希釈液
JANコード
4580120536970
トラスココード
852-9598
重量(g)
251
容量
250cc
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PA3212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,709円
( 4,080円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

研削液 水溶性の型番PA3212のページです。 型番PA3212に関する仕様情報を記載しております。
研削液 水溶性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研削液 水溶性
ダイヤモンド希釈液(油性)
希釈液(ダイヤモンドコンパウンド用)
ダイヤモンドペースト希釈液
ダイヤモンド希釈液(水性用)
ウッドスティック(ソフト・ハード)
メーカーミニターナカニシ柳瀬トラスコ中山ナカニシ柳瀬
通常価格3,709円18,290円1,991円 -1,361円18,290円873円 -
通常出荷日9日目5日目在庫品1日目〜2日目1日目1日目
商品タイプ希釈液希釈液希釈液希釈液希釈液ウッドスティック
JANコード4580120536970-----
トラスココード852-9598-----
重量(g)251-----
容量250cc-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました