ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
ミスミ アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー【1~20個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |

【特長】
・角度調節が可能です。
・コントローラーの左右に取り付けてハンドピースを差し込みます。
【商品仕様】
・ハンドピ-スホルダ-
・トラスココード:852-1772
・質量:11g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカニシ
イーマックスエボリューション標準セット
5通常価格(税別):126,450円

ホーザン
K-109用先端工具
4通常価格(税別):740円~

ホーザン
ミニルーター ミスミ特別セットA
3.5通常価格(税別):21,506円

ナカニシ
ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm
2通常価格(税別):3,201円~

ナカニシ
ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径φ3.0
0通常価格(税別):3,334円~

ミニター
マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
0通常価格(税別):54,023円

プロクソン
ミニルーター MM100 単体/セット
0通常価格(税別):18,775円

ミニター
ヘビーデューティーヘッド H033
0通常価格(税別):52,810円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~