17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

希釈液 水溶性スタンミニモダード用

通常単価(税別)
2,9538,893
税込単価
3,2489,782
通常出荷日:9日目

【特長】・より効果的な研削、研磨作業を行なうためのダイヤモンド希釈液です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(g)

容量

最小発注数量
4580120536901
852-9591
264
250cc
1個
4580120536918
852-9592
519
500cc
1個
4580120536925
852-9593
1148
1000cc
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,953
( 3,248 )
9日目
4,862
( 5,348 )
9日目
8,893
( 9,782 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より効果的な研削、研磨作業を行なうためのダイヤモンド希釈液です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

希釈液 水溶性スタンミニモダード用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
希釈液 水溶性スタンミニモダード用
希釈液(ダイヤモンドコンパウンド用)
ダイヤモンド希釈液(水性用)
ダイヤモンド希釈液(油性)
ダイヤモンドペースト希釈液
ウッドスティック(ソフト・ハード)
メーカーミニター柳瀬ナカニシナカニシトラスコ中山柳瀬
通常価格2,953-1,991 -13,93313,9331,361832 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜1日目5日目2日目1日目
商品タイプ希釈液希釈液希釈液希釈液希釈液ウッドスティック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト