17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

希釈液 油性スタンミニモダード/ハイグレード用

通常単価(税別)
2,953円~8,893円
税込単価
3,248円~9,782円
通常出荷日:9日目

【特長】・より効果的な研削、研磨作業を行なうためのダイヤモンド希釈液です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(g)

容量

最小発注数量
4580120536871
852-9588
196
250cc
1個
4580120536888
852-9589
383
500cc
1個
4580120536895
852-9590
876
1000cc
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,953円
( 3,248円 )
9日目
4,862円
( 5,348円 )
9日目
8,893円
( 9,782円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より効果的な研削、研磨作業を行なうためのダイヤモンド希釈液です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

希釈液 油性スタンミニモダード/ハイグレード用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
希釈液 油性スタンミニモダード/ハイグレード用
ダイヤモンド希釈液(油性)
希釈液(ダイヤモンドコンパウンド用)
ダイヤモンド希釈液(水性用)
ダイヤモンドペースト希釈液
ウッドスティック(ソフト・ハード)
メーカーミニターナカニシ柳瀬ナカニシトラスコ中山柳瀬
通常価格2,953円-18,290円1,991円 -18,290円1,361円873円 -
通常出荷日9日目5日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプ希釈液希釈液希釈液希釈液希釈液ウッドスティック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト