17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ピンバイスビッ

ピンバイスビッ
  • ピンバイスビッ
通常単価(税別)
1,561円
税込単価
1,717円
通常出荷日:9日目

【特長】・極細ドリルの穴あけに使用できます。・建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

コレット能力(mm)

最小発注数量
4906842121025
853-5820
0.7~1.8
1個
4906842121032
853-5821
1.9~3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,561円
( 1,717円 )
9日目
1,561円
( 1,717円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細ドリルの穴あけに使用できます。
・建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。
【用途】
・建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンバイスビッのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンバイスビッ
スーパースリムトーションビット
“テーパースリムXビット”(マグネット入り)
“テーパースリムトーションビット”6本組アソートセット(マグネット入り)
片頭トルクス(R) 剛彩ビット GSVT08SH
ドライバービット 差込角6.35mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグベッセルTONE
通常価格1,561円896円 -896円 -2,202円820円894円
通常出荷日9日目1日目〜1日目9日目1日目在庫品1日目〜
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)48---6525
硬さHHHH--
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト