17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 JCE専用ディスクフィルター PA-261

工進 JCE専用ディスクフィルター

通常単価(税別)
7,826円
税込単価
8,609円
通常出荷日:9日目

【特長】・海水用ポンプです。【用途】・用水路からの吸入時には必須です。【商品仕様】・適合機種:JCE全...

詳細を確認

    型番:

    PA-261
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PA-261の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PA-261
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,826円
    ( 8,609円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・海水用ポンプです。
    【用途】
    ・用水路からの吸入時には必須です。
    【商品仕様】
    ・適合機種:JCE全機種
    ・130ミクロン
    ・120メッシュ
    ・JANコード:4971770107656
    ・トラスココード:850-9345
    ・質量:0.3kg
    【材質/仕上】
    ・PC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 JCE専用ディスクフィルターの型番PA-261のページです。 型番PA-261に関する仕様情報を記載しております。
    工進 JCE専用ディスクフィルターのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    洗浄水に
    4
    満足度:4.0
    フィルタの清掃をこまめにしなければいけない面もあるが、取扱いが容易で機能はいいので、可もなく不可もなくといったところ。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 JCE専用ディスクフィルター
    セルプラテクポン 直流24V専用
    工進 ラバレックスポンプ
    工進 ブロワポンプ
    工進 ポンディ 清水用
    工進 ラバレックスポンプクラッチ付き
    メーカー工進寺田ポンプ製作所工進工進工進工進
    通常価格7,826円157,670円45,455円56,619円18,154円65,822円
    通常出荷日9日目5日目3日目3日目11日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました