17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マンドレール φ6.0穴用 PA1502

マンドレール φ6.0穴用【3個入り】

通常単価(税別)
3,648円
税込単価
4,013円
通常出荷日:9日目

【特長】・φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。【用途】・各種ホイール工具、ディスク工具、カッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4580120536680
  • 質量(g)
    78.000
  • トラスココード
    852-0544
  • 材質1
    スチール

型番:

PA1502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

PA1502の仕様・寸法情報

JANコード
4580120536680
質量(g)
78.000
トラスココード
852-0544
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA1502
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,648円
( 4,013円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。
【用途】
・各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マンドレール φ6.0穴用の型番PA1502のページです。 型番PA1502に関する仕様情報を記載しております。
マンドレール φ6.0穴用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンドレール φ6.0穴用
タケノコマンドレール
1.0L エンジンオイル(2サイクル用)
管用テーパーねじ用チェーザ 鋼管用
スーパーマチック用 管用テーパーねじ用チェーザ
ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用 管用テーパーねじ用チェーザ ステンレス管用(ハイス)
メーカーミニターミニターエスコアサダアサダアサダ
通常価格3,648円6,412円2,093円12,174円 -21,861円 -39,157円 -
通常出荷日9日目9日目3日目6日目5日目〜6日目
JANコード45801205366804580120536826----
質量(g)78.00013.000----
トラスココード852-0544852-0548----
材質1スチールスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました