ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

PA-133
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PA-133の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,606円
( 7,267円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:吸入ホース40mm×5m
・適合機種:PX-640 SEV-40Xなど
・JANコード:4971770101623
・トラスココード:797-4302
・質量:2500g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 吸入ホース40mm×5mの型番PA-133のページです。 型番PA-133に関する仕様情報を記載しております。
工進 吸入ホース40mm×5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工進 吸入ホース40mm×5m
工進 吸入ホース50mm×5m
工進 吸入ホース32mm×5m
工進 吐出ホース40mm×10m
工進 吐出ホース40mm×20m
工進 吐出ホース40mm×30m
メーカー工進工進工進工進工進工進
通常価格6,606円10,002円6,071円4,303円7,441円11,543円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました