ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

HIT インパクトヨウ ピン P4-SP

HIT インパクトヨウ ピン P4-SP P4SP
通常単価(税別)
652円
税込単価
717円
通常出荷日:6日目

【特長】・インパクト用ソケットの交換用ピンです。【商品仕様】・適合:差込角12.7mmソケット用 >1...

詳細を確認

型番:

P4SP
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P4SPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
P4SP
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652円
( 717円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト用ソケットの交換用ピンです。
【商品仕様】
・適合:差込角12.7mmソケット用 >16(17~32)
・適合:差込角12.7mmソケット用 >16(17~32)
・トラスココード:814-5960
・質量:10g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HIT インパクトヨウ ピン P4-SPの型番P4SPのページです。 型番P4SPに関する仕様情報を記載しております。
HIT インパクトヨウ ピン P4-SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIT インパクトヨウ ピン P4-SP
HIT インパクトヨウ ピン P3-SP
HIT インパクトヨウ ピン P8-SP
HIT インパクトヨウ ピン P6-SP
HIT インパクトヨウ ピン P4-SP(S)
HIT インパクトヨウ ピン P6-SP(S)
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格652円652円652円652円652円652円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました