ツール用品技術窓口
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(12角) 6D
TONE
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):836円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ソケット(6角) 2SB
TONE
通常価格(税別):716円~
通常出荷日:5日目
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(6角) 2SB-L
TONE
通常価格(税別):1,283円~
通常出荷日:在庫品1日目




【特長】・インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。【用途】・ボルト、ナットの締め付け、緩め作...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,320円 ( 2,552円 ) | 6日目 |
2,320円 ( 2,552円 ) | 6日目 |
2,263円 ( 2,489円 ) | 6日目 |
2,320円 ( 2,552円 ) | 6日目 |
2,320円 ( 2,552円 ) | 6日目 |
2,320円 ( 2,552円 ) | 6日目 |
2,320円 ( 2,552円 ) | 6日目 |
2,416円 ( 2,658円 ) | 6日目 |
2,550円 ( 2,805円 ) | 6日目 |
2,486円 ( 2,735円 ) | 6日目 |
2,550円 ( 2,805円 ) | 6日目 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 6日目 |
2,582円 ( 2,840円 ) | 6日目 |
3,360円 ( 3,696円 ) | 6日目 |
3,557円 ( 3,913円 ) | 6日目 |
4,374円 ( 4,811円 ) | 6日目 |
4,571円 ( 5,028円 ) | 6日目 |

TONE
ソケット(12角) 4D

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~

TONE
ボールポイントヘキサゴンソケット 3BH
5通常価格(税別):990円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):945円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

KTC(京都機械工具)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
4.3通常価格(税別):1,051円~

KOKEN 山下工業研究所
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット 4012M
5通常価格(税別):1,095円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):748円~