17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
  • アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P392AL-RAC202

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
・非常に軽量な為、持ち運びに便利です。
・圧力計が付属しています。
・商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
【用途】
・ジャッキアップ作業

ご注意

  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
  • 10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。
  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。 10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
852-0134
質量(g)
10000.0
材質1
シリンダ(アルミ合金)●ポンプ(アルミニューム)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト