17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三京 ホース(1.2m)

通常単価(税別)
3,683
税込単価
4,051
通常出荷日:1日目

【特長】・DA-4B用 別売り部品です。・ホース(12m)です。・交換用集じんホースです。【用途】・ク...

詳細を確認

    型番:

    P301266G
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    P301266Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P301266G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,683
    ( 4,051 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DA-4B用 別売り部品です。
    ・ホース(12m)です。
    ・交換用集じんホースです。
    【用途】
    ・クリーン太くん研削用DA-4B用ホース交換部品。
    【商品仕様】
    ・日立用
    ・マキタ用兼用
    ・JANコード:4936091700283
    ・トラスココード:852-4862
    ・質量:269g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三京 ホース(1.2m)の型番P301266Gのページです。 型番P301266Gに関する仕様情報を記載しております。
    三京 ホース(1.2m)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三京 ホース(1.2m)
    ディスクグラインダ M965
    100ミリディスクグラインダM966(電源コード式)
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1 円柱
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.3
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.2
    メーカー三京ダイヤモンド工業マキタマキタミニターミニターミニター
    通常価格3,6838,7327,7771,8612,5503,443
    通常出荷日1日目在庫品1日目3日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト