17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ 強力型ポンププライヤー240mm P-240WP

スエカゲ 強力型ポンププライヤー240mm

通常単価(税別)
2,920円
税込単価
3,212円
通常出荷日:6日目

【特長】・握りやすく力の入れやすいデザインのグリップ形状です。・使い勝手に優れるウォーターポンププライ...

詳細を確認
  • グリップ
    あり
  • JANコード
    4989530606868
  • トラスココード
    774-7365
  • 全長 (mm)
    248
  • 重量 (g)
    360
  • 強力/標準
    強力

型番:

P-240WP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-240WPの仕様・寸法情報

グリップ
あり
JANコード
4989530606868
トラスココード
774-7365
全長(mm)
248
重量(g)
360
強力/標準
強力

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-240WP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,920円
( 3,212円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく力の入れやすいデザインのグリップ形状です。
・使い勝手に優れるウォーターポンププライヤーです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):248
・JANコード:4989530606868
・トラスココード:774-7365
・質量:360g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ 強力型ポンププライヤー240mmの型番P-240WPのページです。 型番P-240WPに関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ 強力型ポンププライヤー240mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ 強力型ポンププライヤー240mm
HIT ウォーターポンププライヤー強力
ウォータープライヤー 250mm
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100
メーカースエカゲツールヒットM&Mエスコエスコエスコ
通常価格2,920円4,775円965円12,460円10,898円11,332円
通常出荷日6日目6日目5日目2日目1日目1日目
グリップありありありありありあり
JANコード4989530606868-----
トラスココード774-7365-----
全長(mm)248-----
重量(g)360-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました