17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力型プライヤー P-200JP
  • 強力型プライヤー

強力型プライヤー

通常単価(税別)
2,480円
税込単価
2,728円
通常出荷日:6日目

【特長】・握りやすく力の入れやすいデザインのグリップ形状です。・コンビネーションプライヤーです。【用途...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • JANコード
    4989530606851
  • トラスココード
    774-7357
  • 全長 (mm)
    210
  • 重量 (g)
    300

型番:

P-200JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-200JPの仕様・寸法情報

呼び寸法
200
JANコード
4989530606851
トラスココード
774-7357
全長(mm)
210
重量(g)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-200JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,480円
( 2,728円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく力の入れやすいデザインのグリップ形状です。
・コンビネーションプライヤーです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力型プライヤーの型番P-200JPのページです。 型番P-200JPに関する仕様情報を記載しております。
強力型プライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型プライヤー
プライヤー 200mm
THREEAXIS コンビ・プライヤー200mm
コンビプライヤー 成型G
13mm/200mmコンビネーションプライヤー(ステンレス製)EA532AE-200
極薄プライヤストレートタイプ
メーカースエカゲツールM&MイチネンアクセスE-Valueエスコ五十嵐プライヤ
通常価格2,480円767円1,428円866円9,772円3,178円
通常出荷日6日目5日目6日目3日目2日目5日目
呼び寸法200200200200200mm190
JANコード4989530606851-----
トラスココード774-7357-----
全長(mm)210-----
重量(g)300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました