17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN 粘着ローラー・Pタイプ(スペアテープ)160mm×20m P160
  • ADCLEAN 粘着ローラー・Pタイプ(スペアテープ)160mm×20m

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADCLEAN 粘着ローラー・Pタイプ(スペアテープ)160mm×20m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P160

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・プリント基板や製品上の除塵用に最適です。
【用途】
・机、床の除塵用。
【商品仕様】
・ミシン目入り
・160mm(幅)×20m(長さ)
・質量:1750g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン・アクリル系粘着剤

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
1750.000
トラスココード
166-2730
材質1
ポリプロピレン・アクリル系粘着剤
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト