17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制御盤フィルター Hタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

制御盤フィルター Hタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P1570B

2020年06月に販売終了となりました。

代替品ございません。

【特長】
・簡単に取り付けることができ、オイルミストから電子部品を守ります。
・ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
・外付けのため、汚れが一目で分かります。
【用途】
・制御盤冷却ファンのフィルターとして。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
その他
-
詳細タイプ
-
JANコード
4560170004667
トラスココード
809-6210
サイズ(mm)
-
厚さ(mm)
-
質量(g)
1600.0
材質1
レーヨン
ミシン目ピッチ(mm)
-
巻き枚数(枚)
-
長さ(m)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト