17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力型ラジオペンチ P-150RP
  • 強力型ラジオペンチ

強力型ラジオペンチ

通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円
通常出荷日:4日目

【特長】・握りやすく力の入れやすいデザインのグリップ形状です。【用途】・自動車、バイク、機械類の整備や...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • JANコード
    4989530606875
  • トラスココード
    774-7349
  • 全長 (mm)
    170
  • 重量 (g)
    130

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

P-150RP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-150RPの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
JANコード
4989530606875
トラスココード
774-7349
全長(mm)
170
重量(g)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-150RP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく力の入れやすいデザインのグリップ形状です。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力型ラジオペンチの型番P-150RPのページです。 型番P-150RPに関する仕様情報を記載しております。
強力型ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました