17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール 電動ダブルアクションポリッシャー P-150N P-150N

コンパクトツール 電動ダブルアクションポリッシャー P-150N

通常単価(税別)
51,649円
税込単価
56,814円
通常出荷日:6日目

【特長】・コンパウンドを使用しての仕上げポリッシングに最適なダブルアクションポリッシャーです。【用途】...

詳細を確認

    ご注意

    • 連続使用は30分以内で使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

    型番:

    P-150N
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    P-150Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P-150N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,649円
    ( 56,814円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパウンドを使用しての仕上げポリッシングに最適なダブルアクションポリッシャーです。
    【用途】
    ・研磨バフ(φ150)を使用して塗膜面の仕上げポリッシング、ワックス掛けなど。
    【商品仕様】
    ・定格電流(A):4.5
    ・消費電力(W):430
    ・奥行(mm):252
    ・回転数(rpm):3200
    ・高さ(mm):212
    ・電源コード長さ(m):5
    ・幅(mm):123
    ・電源コード長さ(m):5
    ・幅(mm):123
    ・回転数(rpm):3200
    ・奥行(mm):252
    ・高さ(mm):212
    ・パッドサイズ(φ):123
    ・JANコード:4571348952406
    ・トラスココード:536-9576
    ・質量:1.87kg
    【材質/仕上】
    ・ボディー:樹脂(PA)

    ご注意

    • 連続使用は30分以内で使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンパクトツール 電動ダブルアクションポリッシャー P-150Nの型番P-150Nのページです。 型番P-150Nに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトツール 電動ダブルアクションポリッシャー P-150Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトツール 電動ダブルアクションポリッシャー P-150N
    コンパクトツール 電動ダブルアクションポリッシャー P-185N
    コンパクトツール 電動シングルアクションポリッシャー C-150N
    コンパクトツール ダズリングバフΦ150マジック付
    コンパクトツール ダズリングバフΦ100マジック付
    コンパクトツール ダズリングバフΦ190マジック無
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
    通常価格51,649円52,478円41,700円4,635円3,857円5,400円
    通常出荷日6日目6日目9日目9日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました