ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シブヤ 給水タンク P-14STO

型番:

P-14STO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-14STOの仕様・寸法情報

商品タイプ
給水タンク
適合本体型式
TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255
JANコード
4582627170060
トラスココード
852-2680
質量(g)
3500.0
材質1
ボディ部:ステンレス
サイズ
高さ:630mm
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
P-14STO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,714円
( 35,985円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・近くに水道のない現場での穴あけの際使用
・加圧式
【用途】
・ダイモドリル給水用
【商品仕様】
・ISO9001認証取得工場製
・容量14L
・5mホース付
・トラスココード:852-2680
・質量:3.5kg
【材質/仕上】
・ボディ部:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ 給水タンク P-14STOの型番P-14STOのページです。 型番P-14STOに関する仕様情報を記載しております。
シブヤ 給水タンク P-14STOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ 給水タンク P-14STO
シブヤ レジューサーA-C
シブヤ レジューサーM27-A
シブヤ レジューサーA-M27
シブヤ 排水処理パットWCR-180
シブヤ 延長バ- M27 200mm
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格32,714円13,360円7,916円10,044円15,900円7,485円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ給水タンク-----
適合本体型式TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255-----
JANコード4582627170060---00474900-
トラスココード852-2680852-2681-852-2682852-2722852-2668
質量(g)3500.0400.0-450.0480.0950.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました