17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッサチェイン ニッケルキーリング 16mm (6個入) P-124

ニッサチェイン ニッケルキーリング 16mm (6個入)【6個入り】

通常単価(税別)
485円
税込単価
534円
通常出荷日:2日目

【特長】・最終プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。【用途】・チェインの先端金具、連結金具...

詳細を確認

    型番:

    P-124
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (6個入り)

    P-124の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P-124
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    485円
    ( 534円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最終プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
    【用途】
    ・チェインの先端金具、連結金具
    ・カギを束ねる
    【商品仕様】
    ・使用荷重(kN):0.01
    ・線径(mm):1.5
    ・線径(mm):1.5
    ・使用荷重(kN):0.01
    ・A(mm):15.5
    ・JANコード:4968462021246
    ・トラスココード:852-1650
    ・質量:12g
    【材質/仕上】
    ・鉄(SWRM)/ニッケルメッキ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニッサチェイン ニッケルキーリング 16mm (6個入)の型番P-124のページです。 型番P-124に関する仕様情報を記載しております。
    ニッサチェイン ニッケルキーリング 16mm (6個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッサチェイン ニッケルキーリング 16mm (6個入)
    キーラック(6・8個用)
    キーキャップ(4個入)
    マーキー・ギア 回転カン6mm
    サンケー カードリングNo.40Ф70mm (20個入)
    サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)
    メーカーニッサチェインエスコエスコ大一鋼業サンケーキコムサンケーキコム
    通常価格485円1,327円607円499円2,588円3,026円
    通常出荷日2日目3日目3日目4日目9日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました