ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

三京 ストレートシャンク

三京 ストレートシャンク P120015
  • 三京 ストレートシャンク
通常単価(税別)
8,888
税込単価
9,777
通常出荷日:9日目

【特長】・NHBシリーズ、BMシリーズ 共通別売り部品です。【用途】・NewSDハイビット。・Mrもぐ...

詳細を確認

型番:

P120015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P120015の仕様・寸法情報

トラスココード
837-4027
質量(g)
126.000
材質1
台金:工具鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P120015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,888
( 9,777 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NHBシリーズ、BMシリーズ 共通別売り部品です。
【用途】
・NewSDハイビット。
・Mrもぐら用シャンク。
【商品仕様】
・NewSDハイビット
・Mr。もぐら
・共通別売り部品
・トラスココード:837-4027
・質量:126g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

商品担当おすすめ

  • 三京 センターピン 画像

    三京ダイヤモンド工業

    三京 センターピン

    【特長】NHBシリーズ、BMシリーズ 共通別売り部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三京 ストレートシャンクの型番P120015のページです。 型番P120015に関する仕様情報を記載しております。
三京 ストレートシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三京 ストレートシャンク
三京 センターピン
三京 SDSシャンク
三京 NewSDハイビット φ65
三京 NewSDハイビット ボディのみ
三京 NewSDハイビット φ80
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格8,8886,9318,88827,20517,36432,588
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード837-4027837-4028837-4026828-5785828-5780828-5791
質量(g)126.000107.000126.0001050.000390.0001140.000
材質1台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました