ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車 P104
  • アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

通常単価(税別)
21,457円
税込単価
23,603円
通常出荷日:4日目

【特長】・荷台が樹脂製なので軽量です。・店舗、倉庫などの作業に最適です。

  • 均等荷重 (kg)
    150
  • JANコード
    4945702401440
  • トラスココード
    126-4735
  • 質量(g) (g)
    14500.0
  • 材質1
    荷台:ホリプロピレン
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム●支柱:スチール
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    860
  • 高さ(mm) (mm)
    165
  • 長さ(mm) (mm)
    720
  • 幅(mm) (mm)
    465

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 上段の積み過ぎに注意して下さい
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 上段の積み過ぎに注意して下さい

型番:

P104
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

P104の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
150
JANコード
4945702401440
トラスココード
126-4735
質量(g)(g)
14500.0
材質1
荷台:ホリプロピレン
材質2
ハンドル:スチール
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:ゴム●支柱:スチール
キャスター径(mm)(mm)
100
ハンドル高さ(mm)(mm)
860
高さ(mm)(mm)
165
長さ(mm)(mm)
720
幅(mm)(mm)
465
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,457円
( 23,603円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台が樹脂製なので軽量です。
・店舗、倉庫などの作業に最適です。

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 上段の積み過ぎに注意して下さい
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 上段の積み過ぎに注意して下さい

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車の型番P104のページです。 型番P104に関する仕様情報を記載しております。
アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車
アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205
アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ
連結型樹脂製台車“ビートル”(2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ
樹脂小型台車 2段式
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所トラスコ中山トラスコ中山金沢車輛
通常価格21,457円32,689円20,719円19,228円 -18,575円 -14,572円 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜1日目〜6日目〜
均等荷重(kg)150100/200150250250150
JANコード494570240144049457020030574945702001022---
トラスココード126-4735126-4725126-4706---
質量(g)(g)14500.041000.020000.0---
材質1荷台:ホリプロピレン荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト