17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光明理化学 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用) OX-600
  • 光明理化学 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)

光明理化学 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)

通常単価(税別)
195,082
税込単価
214,590
通常出荷日:14日目

【特長】・排ガス中の二酸化炭素が酸素濃度に影響せず正確に測定できます。・大きなLCD表示器で見易い画面...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-1691
  • 質量(g)
    550.000

型番:

OX-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OX-600の仕様・寸法情報

トラスココード
805-1691
質量(g)
550.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
OX-600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195,082
( 214,590 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排ガス中の二酸化炭素が酸素濃度に影響せず正確に測定できます。
・大きなLCD表示器で見易い画面になっています。
・故障・流量低下警報が付いています。
【用途】
・ボイラー測定、湯沸器の燃焼器具の適正管理に。
【商品仕様】
・酸素0~25%
・単3アルカリ乾電池3本で連続使用約16時間バックライト付きLCD表示器
・寸法W78×H200×50mm
・トラスココード:805-1691
・質量:550g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光明理化学 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)の型番OX-600のページです。 型番OX-600に関する仕様情報を記載しております。
光明理化学 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光明理化学 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)
光明理化学 北川式 酸素・一酸化炭素測定器
光明理化学 北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様)
VOC簡易測定システム(自主管理用)
拡散式ポータブル酸素モニタ
携帯型酸素・可燃性ガス測定器
メーカー光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業
通常価格195,082246,104154,264358,353144,060200,184
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
トラスココード805-1691805-1690805-1689838-2766557-0115805-1687
質量(g)550.000550.000550.0004500.0740.000550.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました