17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
両口スパナ(強力型)
エスコ
オープンレンチ
  • オープンレンチ

オープンレンチ

通常単価(税別)
7542,403
税込単価
8292,643
通常出荷日:6日目

【特長】・1本で2サイズの締め付け、緩め作業ができます。【用途】・自動車、バイク、機械類の整備や修理作...

詳細を確認
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
115
8×9
4989530030168
853-3555
28.000
1個
130
10×12
4989530030175
853-3556
51.000
1個
210
19×21
4989530030212
853-3560
222.000
1個
230
21×23
4989530030229
853-3561
280
1個
230
22×24
4989530030236
853-3562
297.000
1個
250
23×26
4989530030243
853-3563
349.000
1個
125
6×7
4989530604147
774-7594
30
1個
135
8×9
4989530604154
774-7608
39
1個
135
8×10
4989530604161
774-7616
35
1個
145
10×12
4989530604178
774-7624
60.000
1個
165
11×13
4989530604185
774-7632
81
1個
185
14×17
4989530604208
774-7659
138.000
1個
227
17×19
4989530604215
774-7667
200
1個
240
19×21
4989530604222
774-7675
230.000
1個
292
22×24
4989530604239
774-7683
395.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754
( 829 )
6日目
799
( 879 )
6日目
1,366
( 1,503 )
6日目
1,488
( 1,637 )
6日目
1,526
( 1,679 )
6日目
1,950
( 2,145 )
6日目
786
( 865 )
6日目
818
( 900 )
6日目
869
( 956 )
6日目
888
( 977 )
6日目
1,016
( 1,118 )
6日目
1,239
( 1,363 )
6日目
1,417
( 1,559 )
6日目
1,583
( 1,741 )
6日目
2,403
( 2,643 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で2サイズの締め付け、緩め作業ができます。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オープンレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンレンチ
オープンレンチセット
メガネレンチ
メガネレンチ
コンビネーションレンチ
コンビネーションレンチ 10mm
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格754-7,8671,424 -2,269 -7,052 -888 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目〜
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト