ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE ヘキサゴンソケット 3H |
|
TONE ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ |

【特長】
・ハンドル先端を細くした、鉄骨の穴あわせに便利なシノ付です。
【用途】
・六角ボルト・ナット等の締付けに。
【商品仕様】
・呼び寸法30
・MCC メガネレンチ 30
・JANコード:4989065101357
・トラスココード:811-2601
・質量:710g

MCCコーポレーション
蝶ねじ吊バンドレンチ HRB-1013

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):526円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,694円~

KTC(京都機械工具)
45°×6°ロングめがねレンチ
4.9通常価格(税別):1,429円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):976円~

TONE
スパナ(インチ)
5通常価格(税別):894円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):778円~