17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(12角) 3D
TONE
新型スパナ
TONE
  • <
  • >
MCC メガネレンチ 24 OW-0124

MCC メガネレンチ 24

通常単価(税別)
2,881円
税込単価
3,169円
通常出荷日:2日目

【特長】・ハンドル先端を細くした、鉄骨の穴あわせに便利なシノ付です。【用途】・六角ボルト・ナット等の締...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065101326
  • トラスココード
    811-2598
  • 質量(g)
    440.000

型番:

OW-0124
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OW-0124の仕様・寸法情報

JANコード
4989065101326
トラスココード
811-2598
質量(g)
440.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
OW-0124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881円
( 3,169円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル先端を細くした、鉄骨の穴あわせに便利なシノ付です。
【用途】
・六角ボルト・ナット等の締付けに。
【商品仕様】
・呼び寸法24
・MCC メガネレンチ 24
・JANコード:4989065101326
・トラスココード:811-2598
・質量:440g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC メガネレンチ 24の型番OW-0124のページです。 型番OW-0124に関する仕様情報を記載しております。
MCC メガネレンチ 24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC メガネレンチ 24
MCC メガネレンチ 19
MCC メガネレンチ 17
MCC メガネレンチ 32
MCC メガネレンチ 21
MCC メガネレンチ 22
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格2,881円2,435円2,231円3,717円2,537円2,613円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
JANコード498906510132649890651012964989065101289498906510136449890651013024989065101319
トラスココード811-2598811-2595811-2594811-2602811-2596811-2597
質量(g)440.000280.000220800.000340.000350.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました