17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

センサーソケット

センサーソケット
  • センサーソケット
通常単価(税別)
1,9312,027
税込単価
2,1242,230
通常出荷日:6日目

【特長】・1981年以降のVWを含む乗用車、小型トラックのエキゾーストマニホールド内に取り付けられてい...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
30
4989530610964
821-9254
154.000
1個
80
4989530610988
821-9257
238.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,931
( 2,124 )
6日目
2,027
( 2,230 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1981年以降のVWを含む乗用車、小型トラックのエキゾーストマニホールド内に取り付けられているO2センサー用です。
【用途】
・自動車のO2センサーの締め緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センサーソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
頻繁に使う工具ではないので安価なスエカゲ製を購入。 必要にして十分な精度・強度で満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサーソケット
ソケットハンガーセット
ソケットハンガーセット
建築用ソケット
スペシャルTソケット
スペシャルE&Tソケット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格1,931-5,5413,5511,551 -856 -697 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームモリブデン鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼
差込角(mm)9.512.76.3512.79.59.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト