ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M オイルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)

通常単価(税別)
21,286円
税込単価
23,415円
通常出荷日:1日目

【特長】・オイルスピルキットの詰め替えセットです。【商品仕様】・油吸収量(L/セット):20・オイル・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    オイル・有機溶剤用
  • JANコード
    4987580095410
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    790-2620
  • 油吸収量(L/セット)
    20
  • ケースサイズ奥行(mm)
    330
  • ケースサイズ高さ(mm)
    240
  • ケースサイズ幅(mm)
    550

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。

型番:

O/S/K-KAE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

O/S/K-KAEの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル・有機溶剤用
JANコード
4987580095410
質量(g)
3000.0
トラスココード
790-2620
油吸収量(L/セット)
20
ケースサイズ奥行(mm)
330
ケースサイズ高さ(mm)
240
ケースサイズ幅(mm)
550
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
O/S/K-KAE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,286円
( 23,415円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルスピルキットの詰め替えセットです。
【商品仕様】
・油吸収量(L/セット):20
・オイル・有機溶剤用。
・JANコード:4987580095410
・トラスココード:790-2620
・質量:7kg
【セット内容/付属品】
・HP-156×10枚、T-4×3本、T-30×2個、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M オイルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)の型番O/S/K-KAEのページです。 型番O/S/K-KAEに関する仕様情報を記載しております。
3M オイルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M オイルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)
3M ケミカルスピルキット 詰め替えセット (1セット入)
"オイルスピルキット"
3MTM“オイルスピルキット”
油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット
スピルキット(液体漏洩対策セット)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンコクゴアズワン
通常価格21,286円30,559円39,000円39,000円33,978円6,319円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目10日目1日目
商品タイプ吸収材キット吸収材(ケミカル用)吸収材キット吸収材キット--
用途オイル・有機溶剤用オイル・水・酸・アルカリ用オイル・有機溶剤用オイル・有機溶剤用-液体危険物用
JANコード49875800954104987580095403-4987580078291--
質量(g)3000.07000.0----
トラスココード790-2620790-2395-460-3109--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました