17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

OSA-43
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OSA-43の仕様・寸法情報

全長(mm)
160
頭部材質
ナイロン / その他
呼称
43mm
JANコード
4963360203077
トラスココード
808-0536
質量(g)
810.0
材質1
ヘッド:ナイロン(白)、高密度ポリエチレン(PE)(緑)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
OSA-43

全長

(mm)

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
160
43mm
4963360203077
808-0536
810.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,099円
( 5,609円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショックレス構造で反動が少ないです。
・ヘッド交換ができます。
【用途】
・ジグ・金型の取付調節、研磨等のレベル出し、機械の組み立て調節。
【材質】
・ヘッド:ナイロン(白)、高密度ポリエチレン(PE)(緑)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャストショックレスバーの型番OSA-43のページです。 型番OSA-43に関する仕様情報を記載しております。
アジャストショックレスバーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型関係で使用
4
満足度:4.0
製品を傷めないように先端がナイロンのタイプでしたので、この商品を選定しました。金型関係の作業で使用しています。使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストショックレスバー
アンカーハンマー
ライトンステンレスハンマー
ステンレスソフトハンマー 青ヘッド付
ライトン真鍮ハンマー
ライトンクロスペンハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格5,099円4,540円 -8,736円 -31,564円4,681円 -2,419円 -
通常出荷日7日目1日目1日目〜2日目1日目1日目
頭部材質ナイロン / その他炭素鋼ステンレスステンレス真鍮機械構造用炭素鋼S53C
材質1ヘッド:ナイロン(白)、高密度ポリエチレン(PE)(緑)--頭部本体:ステンレス(SUS304)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました