17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム 電源変換ケーブル OPC-2327

アイコム 電源変換ケーブル

通常単価(税別)
2,473円
税込単価
2,720円
通常出荷日:7日目

【特長】・IC-MS5010用電源変換ケーブルです。・BC-165と組み合わせて使用します。【商品仕様...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 品名
    電源変換ケーブル
  • JANコード
    4909723127420
  • トラスココード
    854-8231
  • 質量(g)
    15.000

型番:

OPC-2327
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OPC-2327の仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
電源変換ケーブル
JANコード
4909723127420
トラスココード
854-8231
質量(g)
15.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
OPC-2327
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473円
( 2,720円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IC-MS5010用電源変換ケーブルです。
・BC-165と組み合わせて使用します。
【商品仕様】
・電源変換ケーブル
・JANコード:4909723127420
・トラスココード:854-8231
・質量:15g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコム 電源変換ケーブルの型番OPC-2327のページです。 型番OPC-2327に関する仕様情報を記載しております。
アイコム 電源変換ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム 電源変換ケーブル
VOX機能用変換ケーブル
アイコム 接続ケーブル
アルインコ AC電源
USBケーブル
アイコム 連結レピーター用接続ケーブル
メーカーICOMICOMICOMアルインコICOMICOM
通常価格2,473円3,009円8,199円4,205円1,364円2,473円
通常出荷日7日目2日目4日目4日目1日目7日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
品名電源変換ケーブルVOX機能用変換ケーブル接続ケーブル-USBケーブル連結レピーター用接続ケーブル
JANコード490972312742049097230190844909723805809-49097231446494909723707455
トラスココード854-8231451-6346510-0569-160-9117510-0534
質量(g)15.00012.00048.000-200.00025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました